PMP10145
38W 离线交流/直流转换模式同步反激式转换器参考设计
PMP10145
概述
PMP10145 参考设计采用 UCC28610 反激式控制器,实现转换模式反激式拓扑。它可通过宽交流输入电压范围 (80VAC - 291VAC) 生成隔离式输出(4.22A 时 9V)。此控制器在整个工作范围内保持不连续模式运行和谷底开关。UCC24630 同步整流器控制器可以在重负载下提供较高的效率。
特性
- 同步整流
- 宽输入电压范围
- 谷底开关
输出电压选项 | PMP10145.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 80 |
输入电压(最大值)(V) | 291 |
输出电压(标称值)(V) | 9 |
Iout(最大值)(A) | 4.22 |
输出功率 (W) | 37.98 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10145 Test Results | 2016-4-14 |