PMP10116
200W Natural Interleaving 转换模式 PFC 反激 LED 驱动器参考设计
PMP10116
概述
PMP10116 参考设计利用 UCC28063A 转换模式 PFC 控制器,以通过交流输入驱动高达 700mA 电流的 LED。这种反激 PFC 拓扑可提供隔离功能并使用准谐振模式控制。它支持输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错式交流直流单级反激的 LED 驱动器,了解设计指南
特性
- 隔离式准谐振反激 PFC 拓扑
- 自然交错模式可减少输入和输出纹波
- 94% 的峰值效率
- 模拟调光
- 此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
输出电压选项 | PMP10116.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 176 |
输入电压(最大值)(V) | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 285 |
Iout(最大值)(A) | .7 |
输出功率 (W) | 199.5 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- PFC |
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10116 Test Results | 2015-10-19 | |||
应用手册 | LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback | 2011-10-19 |