PMP10110
具备 PFC 的通用交流输入、30V(最大值)/6A 输出铅酸电池充电器参考设计
PMP10110
概述
PMP10110 设计将通用输入交流电压转换成隔离式 17V...30V@6A,适合铅酸和锂离子电池的充电。该转换器为恒定电压和恒定电流发生器,输出电压(充电水平)和电流的设置点可以通过两个 PWM 信号设置。第一级为 PFC 升压级,而隔离和电流稳定化由直流-直流半桥级执行。隔离式准谐振反激式转换器提供所有内部电压并为外部负载(风扇或模拟部分)提供某些额外电流,具体为 12V@400mA 和 5V@300mA。
特性
- 第一级为用 UCC28180 驱动的 CCM PFC 升压级,表现出高效率和低 EMI 特征
- 第二级为直流/直流半桥,同时包含电流和电压环路;使用 PWM 信号作为电压和电流的基准
- 辅助电源生成需要的所有电压;网络将断开与高电压关联的所有电阻器,以减少待机损耗
- 在整个输入电压范围内,满载时的插头对插头效率为:86%...92%
- 该设计已经过测试并包含测试结果和 CAD 文件
输出电压选项 | PMP10110.1 | PMP10110.2 | PMP10110.3 | PMP10110.4 |
---|---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 | 120 | 360 | 6 |
输入电压(最大值)(V) | 264 | 440 | 440 | 15 |
输出电压(标称值)(V) | 390 | 12 | 30 | 5 |
Iout(最大值)(A) | .51 | .4 | 6 | .3 |
输出功率 (W) | 198.9 | 4.8 | 180 | 1.5 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | AC | DC | DC | DC |
拓扑 | PFC- Boost | Flyback- Quasi Resonant | Half Bridge- Hard Switched | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10110 Test Results | 2015-9-24 |