PMP10099
反向电源 - 八输入单输出参考设计
PMP10099
概述
此参考设计是适用于逆向供电的电信应用的电源解决方案。多达 8 个隔离式输入提供一个通用输出;负载在所有有源转换器之间平均分担。
特性
- 负载均分
- 8 个输入,1 个通用输出
输出电压选项 | PMP10099.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 27 |
输入电压(最大值)(V) | 60 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | 1.1 |
输出功率 (W) | 13.2 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Flyback- Non Sync |
企业系统
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10099 Test Results | 2015-2-12 |