PMP10098
具有超宽输入电压范围的低功耗反激参考设计
PMP10098
概述
此参考设计具有 19-375V 直流/19-265V 交流的超宽输入电压范围,可提供 12.0V/40mA 的隔离式输出。线性稳压器提供 5.0V/15mA 的第二个输出。
特性
- 超宽输入电压范围
- 低功耗
输出电压选项 | PMP10098.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 19 |
输入电压(最大值)(V) | 265 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | .04 |
输出功率 (W) | .48 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10098 Test Results | 2015-4-1 | |||
技术文章 | Power Tips: How to manage an ultrawide-input low-power flyback | PDF | HTML | 2015-9-20 |