PMP10090

采用反向降压/升压转换器的双输出轨电源参考设计

PMP10090

设计文件

概述

PMP10090 参考设计展示了一种电源,它采用反向降压-升压配置来提供正负电压轨。在此设计中,12V 输入转换为 15V 和 -15V 输出电压,每个的负载电流均为 700mA。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 简单的双轨输出电压解决方案
  • 非常适合为运算放大器供电
输出电压选项 PMP10090.1 PMP10090.2
输入电压(最小值)(V) 10 10
输入电压(最大值)(V) 14 14
输出电压(标称值)(V) 15 -15
Iout(最大值)(A) .7 .7
输出功率 (W) 10.5 10.5
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU972.PDF (979 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREQ8.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA98.ZIP (21 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREQ7.PDF (112 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54340具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10090 Test Results 2015-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持