PMP10088
±12V/700mA 双路电源参考设计
PMP10088
概述
PMP10088.1 是一种参考设计,能利用 24 V 的工业输入电压提供 +12 V 和 -12 V 的双输出。
特性
- 用于双输出电源的简单且廉价的解决方案
- 单集成电路和单磁体设计减少了器件数量
- 整个输入电压范围内的满负载效率 > 90%
输出电压选项 | PMP10088.1 | PMP10088.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 20 | 20 |
输入电压(最大值)(V) | 28 | 28 |
输出电压(标称值)(V) | 12 | -12 |
Iout(最大值)(A) | .7 | .7 |
输出功率 (W) | 8.4 | 8.4 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10088 Test Results | 2015-9-22 |