PMP10081
20W SEPIC 低成本铅酸电池充电器参考设计
PMP10081
概述
PMP10081 参考设计显示了铅酸电池充电器的一种简单并且成本低廉的解决方案。输入电压范围为 9V 到 36V,最大输出电压为 13.8V,充电电流高达 1.5A,足以为六节铅酸电池充电。
特性
- 已构建完成并通过测试
- 器件数少
- 低成本
- 简单的解决方案
输出电压选项 | PMP10081.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 9 |
输入电压(最大值)(V) | 36 |
输出电压(标称值)(V) | 13.8 |
Iout(最大值)(A) | 1.5 |
输出功率 (W) | 20.7 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Sepic- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10081 Test Results | 2015-9-22 |