PMP10077
高电压比 Vout/Vin、2W 升压转换器参考设计
PMP10077
概述
当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。
特性
- 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率
- 简单的低成本解决方案
输出电压选项 | PMP10077.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 21 |
输入电压(最大值)(V) | 25 |
输出电压(标称值)(V) | 200 |
Iout(最大值)(A) | .01 |
输出功率 (W) | 2 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- DCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10077 Test Results | 2015-4-10 |