PMP10070

适用于敏感型负载的电源(输入电压可低于、等于或高于输出电压)

PMP10070

设计文件

概述

此参考设计基于 ZETA 拓扑,具有极低的输出波纹。8V 至 16V 的输入电压可产生 12V 输出电压(负载为 1.5A)。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 低输出波纹
  • 低成本解决方案
  • 在输出波纹方面的性能优于 SEPIC 转换器
  • 由于仅采用两个半导体,因此对于小型负载,性能将优于 2 个降压升压转换器
输出电压选项 PMP10070.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 18
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Other
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU902.PDF (1330 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRE28.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCA37.ZIP (20 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE29.PDF (189 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRE27.PDF (59 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40200宽输入非同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10070 Test Results 2015-4-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持