PMP10029
参考设计 - 面向工业 PC 的 5V 输入、10A 负载 DDR3/DDR4 电源
PMP10029
概述
此参考设计展示了适用于 DDR3 和 DDR4 存储器的通用电源解决方案。同步降压转换器为 DDR3L 配置中的 9A 负载提供 1.35V 输出电压。线性稳压器提供为 2A 负载提供 0.675V 的第二个电压。
特性
- 已构建完成并通过测试
- 只需调节单个电阻器即可提供 DDR3、DDR3L、DDR3U 和 DDR4 的解决方案
- 高效率
- 极好的动态性能
- 从容应对瞬变
- 极低纹波
输出电压选项 | PMP10029.1 | PMP10029.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 1.35 | 4.5 |
输入电压(最大值)(V) | 1.35 | 5.5 |
输出电压(标称值)(V) | 1.35 | 1.35 |
Iout(最大值)(A) | 2 | 9 |
输出功率 (W) | 2.7 | 12.15 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
输入类型 | DC | DC |
拓扑 | Linear Regulator | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10029 Test Results | 2015-4-14 |