PMP10020
33W 离线 QR 多输出反激转换器参考设计
PMP10020
概述
此设计使用 UCC28610 准谐振反激式控制器从通用输入 (90VAC - 290VAC) 产生 3 个隔离式输出。此设计构建于一个低成本单层 PCB 上。此设计提供 12V@1.89A 稳压输出,且最大输出功率为 33W。
特性
- 通用输入电压
- 谷底开关
- 多路输出
- 单层 PCB
输出电压选项 | PMP10020.1 | PMP10020.2 | PMP10020.3 |
---|---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 | 90 | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 290 | 290 | 290 |
输出电压(标称值)(V) | 18 | 18 | 12 |
Iout(最大值)(A) | .39 | .2 | 1.89 |
输出功率 (W) | 7.02 | 3.6 | 22.68 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | AC | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10020 Test Results | 2015-4-14 |