PMBUSMGRGUI-SW

LM25066、LM5066、LM5064、LM25056 PMBus 管理器 GUI

PMBUSMGRGUI-SW

下载

概述

Companion GUI for evaluation boards supporting: LM25066, LM5066, LM5064 Hot Swap + telemetry devices and the LM25056 telemetry-only device
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

PMBUSMGRGUI-SW LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字功率监控器
LM25056 3 至 17V、12 位 PMBus 输出电流/电压/功率/温度监控器
电子保险丝和热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器
硬件开发
评估板
LM5066EVK LM5066 评估板
下载选项

PMBUSMGRGUI-SW LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-1-26
产品
数字功率监控器
LM25056 3 至 17V、12 位 PMBus 输出电流/电压/功率/温度监控器
电子保险丝和热插拔控制器
LM25066 具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 LM25066I 具有 I2C 和 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器,带有 Intel 节点管理器 LM5064 具有 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器 LM5066 具有电流、电压和功率监控功能及 PMBus 的 10V 至 80V 热插拔控制器
硬件开发
评估板
LM5066EVK LM5066 评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc005 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc005/snvc005.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC005. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持