PLEXIM-3P-PLECS-CODER

具有 TI C2000 目标支持包的 Plexim PLECS 编码器

PLEXIM-3P-PLECS-CODER

来源: Plexim GmbH
下载

概述

具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器可以简化电力电子和电气驱动应用中 C2000 微控制器的编程过程。PLECS 编码器旨在降低嵌入式软件开发门槛并提升效率,填补控制设计与硬件实现之间的鸿沟。无论您是经验丰富的开发人员还是微控制器编程新手,PLECS 编码器都能快速将控制原理图转换为可正常运行的 MCU 代码。其生成的代码包含两部分:采用标准 PLECS 库组件构建的用户定义控制算法,以及为实现传感、致动和通信功能所必需的各种片上外设与协议接口配置。除直接从 PLECS 对目标器件编程外,还可以构建到模板 Coder Composer Studio (CCS) 工程中。代码在 MCU 上运行后,您可以实时与动态数据交互以进行调试和优化。

特性
  • 对微控制器进行图形化编程,无需手动编码
  • 直观地配置 PWM、ADC 和 GPIO
  • 设计嵌套控制循环并利用多任务处理
  • 在几秒内生成并测试嵌入式代码
  • 保持控制器仿真模型与部署的代码一致
  • 监控和调整动态控制器数据,以优化微调系统性能
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编程工具

PLECS-CODER-C2000 具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器

支持的产品和硬件

PLECS-CODER-C2000 具有 TI C2000 目标支持包的 PLECS 编码器

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2025-9-2

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Plexim GmbH.
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。