PIEZO-CONSOLE

压电式控制控制台

PIEZO-CONSOLE

下载

概述

压电式控制台 (PCC) 是针对 TI 压电式驱动器的开发和测试套件。压电式控制台旨在支持对运动控制或音频应用中的压电式传动器进行评估。

只需通过 USB 将 TI 压电式驱动器评估模块 (EVM) 连接到压电式控制台即可设置、控制和评估整个器件。压电式控制台包含基本的波形生成功能,其中包括频率和振幅控制。

支持的评估模块:DRV2700EVM、DRV2700EVM-HV500

特性
  • 支持对压电式传动器和传感器进行评估。
  • 包含用于生成特定波形形态的波形生成器。
  • 针对 Windows 7 的 USB 支持。无需驱动程序。
  • 无需其他硬件或适配器板即可连接到 EVM。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

PIEZO-CONSOLE Piezo Control Console v1.2.9

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
压电式驱动器
DRV2700 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的工业压电式驱动器
硬件开发
评估板
DRV2700EVM DRV2700EVM - 具有集成升压转换器的高压压电式驱动器评估模块 DRV2700EVM-HV500 DRV2700EVM-HV500 - 反激高电压评估模块
下载选项

PIEZO-CONSOLE Piezo Control Console v1.2.9

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2016-2-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
压电式驱动器
DRV2700 采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的工业压电式驱动器
硬件开发
评估板
DRV2700EVM DRV2700EVM - 具有集成升压转换器的高压压电式驱动器评估模块 DRV2700EVM-HV500 DRV2700EVM-HV500 - 反激高电压评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc327 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc327a/sloc327a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC327. Please update any bookmarks accordingly.

相关设计资源

硬件开发

评估板
DRV2700EVM DRV2700EVM - 具有集成升压转换器的高压压电式驱动器评估模块 DRV2700EVM-HV500 DRV2700EVM-HV500 - 反激高电压评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持