PHYTC-3P-PHYCORE-AM57X
概述
phyCORE®-AM57x SOM 支持基于 Arm® Cortex™-A15 的德州仪器 (TI) Sitara™ AM57x 单核和双核引脚兼容型解决方案。一流的 CPU 性能与高性能 2D/3D 图形、支持 1080p 解码的高级视频加速器以及丰富的外设集相辅相成。phyCORE-AM57x SOM 具有内置于器件中的 TI C66x DSP、可用的低延迟工业通信系统 (PRU-ICSS) 和 PHYTEC SOM 稳固的 PCB 互连,专为希望在必须能够承受极端工业环境的任务关键型应用中使用 SOM 的高级系统开发人员设计。
PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (SOM)、嵌入式中间件和设计服务的提供商与集成商,可帮助客户轻松快速地将复杂产品推向市场。我们会利用深厚的专业知识、高质量产品、供应链专业知识以及敏捷的协作实践,在从设计到生产的整个过程中为客户提供指导。在内部组装部门与外部生产合作伙伴的支持下,不论您的订单量是大是小,PHYTEC 均可提供定制解决方案。
30 多年来,我们一直为众多行业的客户提供 SOM 及相关硬件、软件、套件和设计服务。这些解决方案使我们的客户能够缩短产品上市时间,降低开发成本及设计风险。通过与 TI 的战略联盟,PHYTEC 为 Sitara 处理器以及其他 TI 器件提供了抢占市场先机的解决方案。
PHYTEC 是 TI 第三方网络的成员,总部位于德国美因茨,在美国、法国、中国和印度设有分支机构。
有关 PHYTEC 的更多信息,请访问 www.phytec.com。
特性
- 2x 1/100/1000 Mbit/s 以太网 + PRU-ICSS
- 高达 4GB DDR3 + 可选 ECC
- 高达 2GB NAND 或 32GB eMMC
- PCIe、USB 2.0、USB 3.0、SATA、CAN、UART、SPI、I2C
- Android、TI-RTOS 和 Linux BSP
多媒体和工业网络 SoC
相关设计资源
硬件开发
开发套件
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。