PHYTC-3P-PHYCORE-AM335X

PHYTEC phyCORE-AM335x 模块上系统

PHYTC-3P-PHYCORE-AM335X

来源: PHYTEC

概述

phyCORE®-AM335x SOM 支持德州仪器 (TI) Sitara™ AM335x 系列处理器,该系列具有高处理性能、低功耗和高度集成的外设集,丰富了先进的图形处理功能并提供实时协议支持。220 引脚 SOM 互连允许轻松访问双 USB OTG、双千兆位以太网、CAN 和 LCD 等接口。

PHYTEC 是业内先进的模块上系统 (SOM)、嵌入式中间件和设计服务的提供商与集成商,可帮助客户轻松快速地将复杂产品推向市场。我们会利用深厚的专业知识、高质量产品、供应链专业知识以及敏捷的协作实践,在从设计到生产的整个过程中为客户提供指导。在内部组装部门与外部生产合作伙伴的支持下,不论您的订单量是大是小,PHYTEC 均可提供定制解决方案。

30 多年来,我们一直为众多行业的客户提供 SOM 及相关硬件、软件、套件和设计服务。这些解决方案使我们的客户能够缩短产品上市时间,降低开发成本及设计风险。通过与 TI 的战略联盟,PHYTEC 为 Sitara 处理器以及其他 TI 器件提供了抢占市场先机的解决方案。

PHYTEC 是 TI 第三方网络的成员,总部位于德国美因茨,在美国、法国、中国和印度设有分支机构。

有关 PHYTEC 的更多信息,请访问 www.phytec.com

特性
  • PowerVR SGX530 3D 图形
  • 工业通信子系统
  • 高达 1GB DDR3/2GB NAND
  • SD/SDIO/MMC、USB、CAN、UART、I2S、I2C、显示器、10/100/1000 Mbit/s 以太网
  • 工业温度 –40°C 至 +85°C
多媒体和工业网络 SoC
AM3351 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果 AM3352 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3354 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN AM3356 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN
下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

硬件开发

开发套件
PHYTC-3P-SOMS 适用于 Arm® Sitara™ 处理器和微控制器的 PHYTEC® 模块上系统

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 PHYTEC。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。