PGA855EVM

PGA855 全差分输出可编程增益仪表放大器评估模块

PGA855EVM

立即订购

概述

PGA855 评估模块 (EVM) 是用于评估 PGA855 的开发平台,PGA855 是一款具有差分输出的高精度可编程增益放大器。PGA855 经过优化,可驱动具有全差分输入的高性能模数转换器 (ADC) 的输入。

特性
  • 快速、简单地评估 PGA855;可访问功能并测量性能
  • 超小型 A 版 (SMA) 连接器和测试点可实现快速测试
  • 可编程增益放大器 (PGA) 可配置为 0.125V/V 至 16V/V 的二进制增益设置
  • 可访问输出电压共模 (VOCM) 控制以及 VO+ 和 VO- 引脚,轻松进行评估
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
PGA854 低噪声、宽带宽全差分输出可编程增益仪表放大器 PGA855 低噪声、宽带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PGA855EVM — PGA855 evaluation module for fully-differential-output programmable-gain instrumentation amplifier

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PGA855EVM PGA855 evaluation module for fully-differential-output programmable-gain instrumentation amplifier

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PGA855 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-28
证书 PGA855EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持