PFCLLCSREVM034
UCC28056B、UCC256404 和 UCC24624 交流至隔离式 DC EVM
PFCLLCSREVM034
概述
PFCLLCSREVM034 是一个 168W 交流/直流电源,包含转换模式功率因数校正前端以及具有同步整流功能的隔离式半桥 LLC 谐振转换器。此 EVM 可接受 90Vrms 至 264Vrms 的交流输入,并且输出电压为 12VDC,满负载输出功率为 168W。
特性
- 低成本单层 PCB
- 满足 CoC Tier II 标准的高效率
- 出色的空载至满载瞬态响应
- X 电容器放电功能
MOSFET
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | PFCLLCSREVM-034 User Guide | 2019-7-26 | |||
| 证书 | PFCLLCSREVM034 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-5-18 |