PCMX140Q1EVM-PDK
PCMx140-Q1 四通道 768kHz Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块
PCMX140Q1EVM-PDK
概述
PCMx140EVM-PDK 是一款供用户用于测试 PCMx140-Q1 系列器件功能的评估模块 (EVM),后者是一款四通道、高性能音频模数转换器 (ADC)。PCMx140-Q1 适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信、娱乐和汽车应用。PCMx140EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。
特性
- 适用于 PCMx140 四通道音频 ADC 的完整评估套件
- 高性能音频 ADC:106dB、108dB 或 113dB 动态范围
- 提供了用于录音测试的板载麦克风
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
- 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
音频 ADC
立即订购并开发
评估板
PCM3140Q1EVM-PDK — PCM3140-Q1 evaluation module
PCM3140Q1EVM-PDK — PCM3140-Q1 evaluation module
评估板
PCM5140Q1EVM-PDK — PCM5140-Q1 评估模块
PCM5140Q1EVM-PDK — PCM5140-Q1 评估模块
评估板
PCM6140Q1EVM-PDK — PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC
PCM6140Q1EVM-PDK — PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | PCMx140Q1EVM-PDK 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-8 |
证书 | PCM5140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-2-22 | ||||
证书 | PCM6140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-1-16 | ||||
证书 | PCM3140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-8 |