PCM2706EVM-U

PCM2706 评估模块

PCM2706EVM-U

立即订购

概述

PCM2706EVM-U 是 PCM2706C USB 音频编解码器的评估模块。

该 EVM 由 Windows® XP、Windows® Vista、Windows® 7、OSX 以及同 USB 类音频器件兼容的大多数操作系统提供支持。

PCM2706EVM-U 连接至 PC 的 USB 端口。USB 接口为 EVM 提供电源、控制及流式音频数据。

特性
  • 用于 PCM2706C 音频编解码器的全功能评估板
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
音频 DAC
PCM2706C 具有线性输出和 S/PDIF 输出、总线供电/自加电的 98 dB SNR 立体声全速 DAC (I2S)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM2706EVM-U — PCM2706 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PCM2706EVM-U PCM2706 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PCM2706/7EVM-U User's Guide 2011-11-29
证书 PCM2706EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持