PCM1808EVM
PCM1808 具有单端输入的 24 位、99dB SNR、96kHz 立体声 ADC 评估模块
PCM1808EVM
概述
PCM1808 评估模块 (EVM) 用于演示 PCM1808 产品的性能和功能。PCM1808 是一款具有单端模拟电压输入的高性能、低成本、单芯片、立体声模数转换器 (ADC)。
特性
- 评估 PCM1808 低功耗、低成本、立体声 ADC
- 易于使用的硬件控制接口
- 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
音频 ADC
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | PCM1808 Evaluation Module User's Guide | 2020-6-27 | |||
数据表 | PCM1808-Q1 单端模拟输入 24 位 96kHz 立体声 ADC 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2012-8-2 | |||
数据表 | PCM1808 Single-Ended, Analog-Input 24-Bit, 96-kHz Stereo ADC 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2006-10-30 |