OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR

适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR

来源: Optecks, LLC
下载

概述

Optecks Light Animator 是一款具有可视界面的软件包,便于科学家和工程师使用 DLP® 技术快速设计光控制应用的图形序列和触发机制。Light Animator 支持 DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100 和 DLP LightCrafter 4500 平台。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com
特性
  • Windows 7/8/10
  • 采用 Pixelated Canvas 微镜,具有可缩放界面
  • 可绘制高达 8 位的二进制图像
  • 允许选择对象位置并编辑其属性
  • 可使用时间轴窗口创建动画
  • 支持 bmp、jpg、gif、png 和 AVI 文件格式的导入/导出
  • 触发输入和输出脉冲,以与摄像头等外部器件同步
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

OPTECKS-LIGHT-ANIMATOR 适用于 LightCrafter 4500 的 Light Animator 软件

支持的产品和硬件

OPTECKS-LIGHT-ANIMATOR 适用于 LightCrafter 4500 的 Light Animator 软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Optecks, LLC.
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。