OPAMPEVM-SOIC
采用 SOIC 封装且具有或不具有关断功能的单路/双路/四路运算放大器通用评估模块
OPAMPEVM-SOIC
概述
OPAMPEVM-SOIC 是一款通用空白电路评估模块 (EVM),可简化表面贴装运算放大器的开发。借助该设计,可以轻松快速地构造多种不同电路。EVM 具有三个可分开取下和分离的电路开发领域。
OPAMPEVM-SOIC 支持 SOIC-8、SOIC-14 和 SOIC-16 封装。有关详细信息,请参阅 OPAMPEVM-SOIC 用户指南。
请注意,EVM 未组装,因此请订购运算放大器器件样片。
OPAMPEVM-SOIC 支持 SOIC-8、SOIC-14 和 SOIC-16 封装。有关详细信息,请参阅 OPAMPEVM-SOIC 用户指南。注意:这些板未组装,因此请订购运算放大器器件样片。
OPAMPEVM-SOIC 板由三个测试板组成,下面列出的不同通道数各一个:
- 单通道:SOIC-8
- 双通道:SOIC-14
- 四通道:SOIC-16
精密运算放大器 (Vos<1mV)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | OPAMPEVM-SOIC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | Universal Op Amp Single, Dual, Quad (SOIC) Evaluation Module With Shutdown (Rev. A) | 2001-3-20 | ||||
用户指南 | Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) | 2001-3-20 |