OPAMPEVM-PDIP

采用 PDIP 封装的用于单路/双路/四路运算放大器且具有/没有关断功能的通用 EVM

OPAMPEVM-PDIP

立即订购

概述

The OPAMPEVM-PDIP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. This board supports PDIP-8, PDIP-14 and PDIP-16 packages. See the OPAMPEVM-PDIP Users Guide for additional information.

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA4277-SP 高精度运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPAMPEVM-PDIP — 采用 PDIP 封装的用于单路/双路/四路运算放大器且具有/没有关断功能的通用 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPAMPEVM-PDIP 采用 PDIP 封装的用于单路/双路/四路运算放大器且具有/没有关断功能的通用 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 OPAMPEVM-PDIP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Universal Operational Amplifier Single, Dual, Quad (PDIP) (Rev. A) 2001-3-20
用户指南 Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 2001-3-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持