OPA862DEVM
OPA862 评估模块
OPA862DEVM
概述
OPA862DEVM 是采用 D 封装的 OPA862 单通道放大器评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端输入,器件引脚处的差分输出增益为 4V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。OPA862DEVM 具有用于放大器的 2kΩ 板载负载。输出变压器和电阻器网络可将此负载转换为 50Ω 的单端输出。
特性
- 具有差分输出的单端高阻抗输入
- 附加反馈连接可选的可配置增益电阻器
- 包括输出变压器,可与单端测试设备连接
- 完全可配置的断电和基准电压输入
全差分放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | OPA862D Evaluation Module | 2019-8-5 |