OPA857EVM
OPA857 评估模块
OPA857EVM
概述
OPA857EVM 是一个适用于 QFN-16 (RGT) 封装中的 OPA857 放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和实用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入和输出设备与常见的 50-Ω 实验室设备轻松连接。该放大器针对单端输入配置了可选的互阻抗增益 (5 kΩ/20 kΩ)。器件引脚处的伪差动输出会通过 RF 变压器转换为单端信号。
特性
- 此 EVM 针对单电源操作配置了伪差动输出。
- 互阻抗增益可轻松配置为 5-kΩ 或 20-kΩ 的增益选项。
- 此 EVM 可轻松连接到标准的 50-Ω 输入和输出阻抗测试设备。
- 输入和输出设备包括 SMA 连接器
跨阻放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | OPA857EVM Evaluation Module (Rev. A) | 2017-2-9 | |||
| 证书 | OPA857EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |