OPA855DSGEVM

OPA855DSG 评估模块

OPA855DSGEVM

立即订购

概述

OPA855DSG 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DSG(8 引脚 WSON)封装的单路 OPA855。OPA855DSG EVM 旨在快速演示放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。默认的放大器配置是值为 7 的非反相增益配置和双电源。也可轻松配置为其他增益值和单电源运行。

特性
  • 可配置为双电源供电,也可修改为单电源供电
  • 默认非反相增益为 7 的配置可针对其它增益轻松地进行重新配置
  • 可连接至标准 50Ω 输入/输出阻抗测试设备
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA855 具有双极性输入的 8GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器 OPA855-Q1 具有双极输入的汽车类 8GHz 增益带宽、解补偿跨阻抗放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 OPA855DSGEVM
  2. 连接信号,请参阅用户指南

立即订购并开发

评估板

OPA855DSGEVM — OPA855DSG 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPA855DSGEVM OPA855DSG 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 OPA855DSGEVM User's Guide 2018-7-16
证书 OPA855DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持