OPA838DCKEVM
采用 DCK 封装的 OPA838 评估模块
OPA838DCKEVM
概述
OPA838DCKEVM 是采用 DCK (SC70-5) 封装的 OPA838 单通道放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 1V/V 的默认增益配置可轻松地重新配置为其他增益
- 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
- 输入端和输出端包含 SMA 接头
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | OPA838DCKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | OPA838DCK Evaluation Module | 2017-6-20 |