OPA837DCKEVM

采用 DCK 封装的 OPA837 评估模块

OPA837DCKEVM

立即订购

概述

OPA837DCKEVM 是采用 DCK (SC70-5) 封装的 OPA837 单通道放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 1V/V 的默认增益配置可轻松地重新配置为其他增益
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA837 低功耗精密 105MHz 电压反馈运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA837DCKEVM — 采用 DCK 封装的 OPA837 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPA837DCKEVM 采用 DCK 封装的 OPA837 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 OPA837DCKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 OPA837DCK Evaluation Module 2017-6-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持