OPA818DRGEVM 是一款原型评估模块,限量出售。
OPA818DRGEVM
OPA818 评估模块
OPA818DRGEVM
概述
OPA818DRG 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DRG(8 引脚 WSON)封装的单路 OPA818。OPA818DRG EVM 旨在快速演示放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。默认放大器配置为同相增益为 7 的配置和双电源供电。此 EVM 可轻松配置为其他增益和单电源运行。
特性
- 可配置为双电源供电,也可修改为单电源供电
- 默认同相增益为 7 的配置可针对其他增益进行重新配置
- 设计用于连接标准 50Ω 阻抗测试设备
- 输入端和输出端包含 SMA 接头
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | OPA818DRGEVM Evaluation Module (Rev. A) | 2020-2-26 | |||
证书 | OPA818DRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-5-13 |