OPA521EVM
OPA521 线路驱动器评估模块
OPA521EVM
概述
OPA521EVM 是专为评估 OPA521 线路驱动器而设计的平台。EVM 电路采用交流耦合反相放大器配置,由单电源供电。该平台提使能/关断引脚和静态电流消耗引脚,以及 LED 对电路状态的视觉指示。
特性
- 在反相运算放大器电路中轻松配置
- 可选静态电流消耗引脚:
- 待机模式下为 58μA(典型值)
- CENELEC 频带 A、B、C、D 为 51mA(典型值)
- FCC、ARIB STD-T84 为 78mA(典型值)
- 具有过热和过流保护以及 LED 指示灯的集成式电源线路驱动器
- 能够配置输出电流限制
功率运算放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | OPA521EVM User's Guide | 2018-3-19 | |||
| 证书 | OPA521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |