OPA3S2859RTWEVM
OPA3S2859-EP 900MHz、2.5nV/√Hz 可编程增益跨阻放大器评估模块
OPA3S2859RTWEVM
概述
OPA3S2859RTWEVM 评估模块 (EVM) 旨在简便地演示 EVM 放大器的功能和多用性。此 EVM 可配置为单电源或双电源供电,以及适合所有模拟输入和输出上 SMA 连接器的外形尺寸。对布局进行了优化,以减少反馈网络中的寄生耦合,并在整个频率范围内提供出色的信号保真度。
特性
- 可配置为单电源或双电源
- 输入连接以使用集成反馈开关或直接连接到放大器输入
- 布局配置为尽可能减少寄生耦合
- 可选的跳线或 RF 连接器,用于控制信号
跨阻放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | OPA3S2859RTW 评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-24 |
| 证书 | OPA3S2859RTW EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-4-15 |