OPA2863DGKEVM
OPA2863 采用 DGK 封装的双路低功耗 12V RRIO 电压反馈放大器评估模块
OPA2863DGKEVM
概述
OPA2863DGKEVM 是一款适用于双通道 OPA2863 放大器的评估模块 (EVM),采用 DGK (VSSOP-8) 封装。OPA2863 是一款单位增益稳定的低功耗、轨至轨输入和输出 (RRIO)、电压反馈运算放大器,旨在 2.7V 至 12.6V 的电源电压范围内运行。OPA2863DGKEVM 旨在快速简便地演示该放大器的功能和通用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 配置为可通过其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。每个放大器都配置为单端输入,并且器件输出端具有 1V/V 的同相信号增益。OPA2863DGKEVM 在每个放大器上都有 2kΩ 的总板载负载。输出电阻器网络会将输出转换为 50Ω 阻抗源。此评估模块可轻松配置为其他功能、增益以及单电源供电或双电源供电。
特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 配置为单位增益非反相配置,可轻松修改为反相增益配置
- 可选择通过简单的 BOM 更改来设定不同增益和有源滤波器配置
- 可通过 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | OPA2863DGK Evaluation Module | PDF | HTML | 2020-10-7 | ||
| 证书 | OPA2863DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-10-26 |