OPA2835IDGSEVM

采用 VSSOP/MSOP 封装的 OPA2835 评估模块

OPA2835IDGSEVM

立即订购

概述

OPA2835IDGSEVM 是一款 DGS(10 引线 VSSOP (MSOP))封装中双路 OPA2835 的评估模块。

OPA2835IDGSEVM 旨在快速地演示放大器的功能和实用性。该 EVM 随时准备好通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。默认的放大器配置是 2 配置和独立电源的同向增益。它可轻松针对其它增益和单电源操作进行配置。

特性
  • 针对独立电源操作进行配置并可针对单电源进行修改
  • 2 配置的默认同向增益可针对其它增益进行配置
  • 设计用于连接至标准 50-Ω 输入/输出阻抗测试设备
  • 输入和输出包含 SMA 连接器
  • 高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
    OPA2835 双通道、超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器 OPA2836 双通道、超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 运算放大器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    OPA2835IDGSEVM — OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    OPA2835IDGSEVM OPA2835 Evaluation Module for VSSOP/MSOP Package

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    证书 OPA2835IDGSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
    用户指南 OPA2835DGS, OPA2836DGS EVM 2011-9-7

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持