OPA2391DSBGAEVM
OPA2391 采用 DSBGA 封装的低失调电压 (45μV)、低 Iq (24μV) 精密运算放大器评估模块
OPA2391DSBGAEVM
概述
此评估模块使用户能够将 OPA2391YBJ 插入现有的插槽式 PDIP 测试平台来评估 OPA2391。此评估模块可用于对 OPA2391 进行系统评估或独立评估。此外,其使能引脚引出至顶层的测试点,从而可使用 OPA2391 的使能功能。
特性
- 适用于 DSBGA 至 PDIP 封装的易用接口
- 超低失调电压
- 独立使能引脚
精密运算放大器 (Vos<1mV)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | OPA2391DSBGAEVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-10-11 | ||
| 证书 | OPA2391DSBGAEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-10-17 |