OPA1688EVM

OPA1688 SoundPlus 音频运算放大器评估模块

OPA1688EVM

立即订购

概述

OPA1688EVM 是一个用于评估 OPA1688 音频运算放大器性能的硬件平台。在 EVM 中,OPA1688 的每个通道都被配置为差分放大器,用于接收音频分析仪或音频 DAC 的差分输入信号,并输出单端信号。OPA1688EVM 包含一个耳机连接器,让用户可以使用自己选择的耳机来听测 OPA1688 的音频质量。凭借高输出电流和强大的电容驱动能力,OPA1688EVM 可以驱动 8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω 及更高数值的耳机负载。

特性
  • 提供快速简单的 OPA1688 评估方法,让设计工作更加轻松
  • EVM 上的音频插孔点可实现对 OPA1688 的快速听测
  • EVM 的输入连接器提供了一种利用音频分析仪或音频 DAC(用于最终产品)来评估 OPA1688 的简单方法

  • OPA1688EVM

音频运算放大器
OPA1688 36V、10MHz、低失真高驱动轨到轨输出音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA1688EVM — OPA1688 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPA1688EVM OPA1688 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 OPA1688EVM, SoundPlus Audio Operational Amplifier Evaluation Module 2017-3-16
证书 OPA1688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持