OPA1622EVM
OPA1622 音频运算放大器评估模块
OPA1622EVM
概述
OPA1622EVM 是一个用于评估 OPA1622 音频运算放大器 (op amp) 性能的硬件平台。在该评估模块 (EVM) 上,OPA1622 的每个通道均配置为一个差分放大器,可从音频分析仪或音频 DAC 接收差分输入信号并输出单端信号。OPA1622EVM 包含一个耳机连接器,因此用户可以使用自己选择的耳机来听测 OPA1622 的音频质量。通过 80mArms 的高线性输出电流,OPA1622EVM 可以驱动 8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω 及更高的耳机负载。
特性
- 提供快速简单的 OPA1622 评估方法,让设计工作更加轻松
- EVM 上的音频插孔点可实现对 OPA1622 的快速听测
- 该 EVM 上的输入连接器提供了一种利用音频分析仪或音频 DAC(将在最终产品中使用)来评估 OPA1622 的简单方法
- 该 EVM 设计可让您使用 OPA1622 的使能引脚来测试 OPA1622 启用和禁用过程中的“噗噗”和“滴答”噪声
- OPA1622EVM
音频运算放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | OPA1622EVM SoundPlus™ Audio Operational Amplifier EVM User's Guide | 2016-9-2 | |||
证书 | OPA1622EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |