ONET1130EC-EVM
具有双 CDR 和集成式调制器驱动器评估模块的 11.7Gbps 收发器
ONET1130EC-EVM
概述
ONET1130EC 是一款具有发送和接收时钟以及数据恢复 (CDR) 功能的 2.5V 集成式调制器驱动器和限幅放大器,旨在无需参考时钟即可以 9.80Gbps 至 11.7Gbps 的速率运行。ONET1130EC-EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 ONET1130EC 而打造的印刷电路板 (PCB)。 此评估模块 (EVM) 包含适用于数据输入信号源的板载 SMA 连接器。
特性
- 包含 SMA 连接器
- TOSA 连接器安装准备就绪
- 通过 USB 读写 ONET1131 寄存器
- 可通过跳线配置
ONET1130EC-EVM HSDC051 板
USB2ANY,CDDS# 6542513
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ONET1130EC-EVM 11.7-Gbps transceiver with dual CDRs and modulator user’s guide | PDF | HTML | 2019-2-1 | ||
证书 | ONET1130EC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |