NFC-DATALOGGER-EVM

具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块

NFC-DATALOGGER-EVM

立即订购

概述

该 NFC-DATALOGGER-EVM 提供完整的参考设计,
用于资产跟踪和冷链数据记录,
电池寿命超过 5 年,并具有简单的 NFC(近场
通信)接口用于配置和读取
叠频。为了实现更大的灵活性,此系统提供了
选择多种传感器配置来监测
温度 (TMP112)、环境光线 (OPT3001)
和/或湿度 (HDC1000)。NFC 由
TI 的 RF430CL331H 提供,MSP430FR5969 提供高达 64KB 的非易失性
FRAM 存储器
代替。

此 NFC-DATALOGGER-EVM 提供了一套完整的资产跟踪和冷链数据记录参考设计,具有超过 5 年的电池寿命和一个用于配置和读回的简单 NFC(近场通信)接口。为了实现更大的灵活性,此系统提供了多种传感器配置选项来监测温度 (TMP112)、环境光线 (OPT3001) 和/或湿度 (HDC1000)。NFC 由 TI 的 RF430CL331H 提供,MSP430FR5969 MCU 可提供高达 64KB 的非易失性 FRAM 存储。

特性
  • CR2032 纽扣电池的电池寿命大于 5 年
  • 符合 RF430CL33xH NFC 动态标签类型 4B 的通信
  • NFC 配置和数据读回
  • 多种传感器选项
- 环境光线 (OPT3001)

- 温度 + 湿度 (HDC1000)

  • 高达 64KB 的非易失性 FRAM 存储器
光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

 

其他无线产品
RF430CL331H 用于大型文件传输的动态 NFC 接口应答器

 

数字温度传感器
TMP112 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

 

湿度传感器
HDC1000 具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 NFC-DATALOGGER-EVM
  2. 请参阅 NFC-DATALOGGER-EVM 用户指南
  3. 请参阅参考设计 (TIDA-00524)
  4. 利用 E2E 解决任何问题(以 NFC_DATALOGGER_EVM 作为器件型号)

立即订购并开发

评估板

NFC-DATALOGGER-EVM — 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00524 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

NFC-DATALOGGER-EVM 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00524 具有 NFC 接口的超低功耗多传感器数据记录器参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 NFC-DATALOGGER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
设计指南 Ultralow Power Multi-Sensor Data Logger With NFC Interface Design Guide 2015-3-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持