MSP-FRAM-UTILITIES
用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序
MSP-FRAM-UTILITIES
概述
德州仪器® FRAM 实用程序旨在作为不断扩充的嵌入式软件实用程序集合,其中的实用程序充分利用 FRAM 的超低功耗和几乎无限的写入寿命。这些实用程序适用于 MSP430FRxx FRAM 微控制器并提供示例代码来协助应用开发。
包括的 FRAM 实用程序:
Compute Through Power Loss (CTPL):这是一个实用程序 API 集,确保能够方便使用 LPMx.5 低功耗模式和强大的关断模式;此关断模式可让应用程序在检测到掉电时保存和恢复重要系统组件。
根据传统,在 MSP MCU 上使用低功耗模式 3.5 和 4.5 需要唤醒但不保存应用程序状态和外设状态。这种做法会增加启动时间和应用程序复杂性。CTPL 实用程序充分利用非易失性 FRAM 为嵌入式软件开发人员提供更简单的解决方案。此实用程序允许使用节能型低功耗模式 3.5 或 4.5 来执行应用程序,同时新增了保存和恢复系统状态的功能。它还通过在内部使用 ADC 或比较器外设或在外部使用能量收集 IC 让新的关断模式检测掉电,从而提供 GPIO 中断以使器件进入关断模式。当电源恢复时,CTPL 关断功能将恢复状态,而程序将继续执行。
版本说明
下载
驱动程序或库
MSP-FRAM-UTILITIES — 用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
硬件开发
参考设计
MSP-FRAM-UTILITIES — 用于 MSP 超低功耗微控制器的 FRAM 内置软件实用程序
FRAM Utilities Windows Installer
FRAM Utilities Linux Installer
产品
MSP430 微控制器
硬件开发
参考设计
文档
FRAM Utilities Users Guide
Release Notes
发布信息
The Texas Instruments® FRAM Utilities is a collection of embedded software utilities that leverage the ultra-low power and virtually unlimited write endurance of FRAM. The utilities are available for MSP430FRx FRAM microcontrollers and provide example code to help start application development.
Included are the following FRAM Utilities:
- Compute Through Power Loss: A utility API set that enables ease of use with LPMx.5 lowpower modes and a powerful shutdown mode the allows an application to save and restore critical system components when a power loss is detected.
- LZ4 Compression: Embedded compression utility based on the open source LZ4 compression format. Optimized for MSP microcontrollers to enable better data logging, data transmission, firmware updates and more.
- Random Number Generator: The random number generator (RNG) utility implements a counter mode deterministic random byte generator (CTR-DRBG) according to the NIST SP 800-90A Rev 1 specification
- Non-Volatile Storage: The non-volatile storage (NVS) library makes handling of non-volatile data easy and robust against intermittent power loss or asynchronous device resets.
MSP devices supported by FRAM Utilities:
Device Family | CTPL | LZ4 | RNG | NVS |
MSP430FR2xx | Yes | Yes | No | Yes |
MSP430FR4xx | Yes | Yes | No | Yes |
MSP430FR57xx | Yes | Yes | No | Yes |
MSP430FR5xx | Yes | Yes | Yes | Yes |
MSP430FR6xx | Yes | Yes | Yes | Yes |
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
更多文献资料 | MSP FRAM Utilities User’s Guide | 2017-7-10 | ||||
技术文章 | What is Compute Through Power Loss? | PDF | HTML | 2015-5-29 |