MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS

Third party folder page for Momenta Deep Learning Algorithms for ADAS

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS

来源: Momenta
下载

概述

Momenta’s deep learning based algorithms for ADAS applications make full use of the DSP cores and accelerators on TDA4x for neural network processing. Designed to achieve market leading computational and power efficiency, Momenta’s algorithms offer an array of pre- and post-imaging processing that simplify the computational load for neural networks. Customers can achieve faster, more accurate detection and classification for front camera perception, at a fraction of the power previously used.

Momenta's deep learning-based front camera perception algorithms have industry-leading object detection and classification capabilities, offering high-accuracy detection and recognition in a variety of difficult use cases.

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

应用软件和框架

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS TDA4x 处理器 ADAS Forward 摄像机应用的动量深度学习算法

支持的产品和硬件

MOMENTA-3P-DL-ALGORITHMS TDA4x 处理器 ADAS Forward 摄像机应用的动量深度学习算法

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Momenta.
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。