MLTLDO2EVM-037

用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MLTLDO2EVM-037

立即订购

概述

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

特性
  • 支持采用下列封装的超低压降线性稳压器:
    • DDA 封装
    • 3 引脚和 5 引脚 KVU 封装
    • DCY 封装
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TL720M05-Q1 具有反向电压保护功能的汽车级 450mA、电池供电运行 (42V)、低压降稳压器 TL750L 150mA、26V、低压降稳压器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LM1117 800mA 15V 线性稳压器 LM1117-Q1 具有高电源抑制比的汽车级 1A、18V 低压降 (LDO) 线性稳压器 LM2936 具有反向电压保护功能的 50mA、60V、低 IQ、低压降稳压器 LM317-N 1.5A、40V、可调节线性稳压器 LM317M 500mA、40V 可调节线性稳压器 LM78M 适用于 5V 系统的 500mA、35V 线性稳压器 LM9036 50mA、40V、低 IQ、低压降稳压器 LMS8117A 具有 0°C 至 125°C 工作温度范围的 1A、15V 线性稳压器 LP2950-N 具有低 IQ 的 100mA、30V、低压降稳压器 LP38512-ADJ 具有低噪声和使能功能的 1.5A、可调节超低压降稳压器 LP3882 1.5A、超低压降稳压器 LP3891 具有使能功能的 800mA、超低压降稳压器 LP3892 具有使能功能的 1.5A、超低压降稳压器 TL750M 750mA、26V、低压降稳压器 TL760M33-Q1 汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器 TLE4275-Q1 具有复位延迟功能的汽车级 450mA、非电池电源 (42V)、低压降稳压器 TLV2217 500mA、12V、低压降稳压器 TLV761 1A、16V、高 PSRR 线性稳压器 TPS7A61-Q1 具有使能功能的汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器 TPS7B83-Q1 具有快速瞬态响应的汽车级 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器 TPS7B86-Q1 具有电源正常状态指示功能的汽车类 500mA、40V 超低 IQ 低压降 (LDO) 线性稳压器 TPS7B87-Q1 具有电源正常状态指示功能的汽车类 500mA、40V 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7B88-Q1 具有快速瞬态响应的汽车类 500mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器 TPS7C84-Q1 具有电源正常指示功能和宽输出电压范围的汽车级 150mA、40V 低压降线性稳压器 UA78M 500mA 35V 线性稳压器 UA79M 500mA 负电压线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MLTLDO2EVM-037 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 MLTLDO2EVM-037 Evaluation Module User's Guide 2020-5-22
证书 MLTLDO2EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-3-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持