TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Millilab Co., Ltd.。
MLAB-3P-TP201-AS01
概述
Millilab TP201-AS01 基于我们的 IWRL6432 雷达开发套件,主要用于生命体征和存在状态应用。此套件采用 mLAB AS01 天线设计,分别提供 140° 和 68° 的水平和垂直视场 (FOV),并配有我们的 IWRL6432 毫米波雷达芯片。它通过 UART 进行连接,并与 IP 摄像头、门铃、婴儿监护系统及类似设备兼容。紧凑型电路板尺寸为 30mm × 20mm × 10mm,适合集成到大多数产品中。mLab 的算法支持定制以满足特定客户的要求。
我们鼓励客户遵循我们的创新产品或下一代产品概念验证 (POC) 设计指南,从而促进对产品概念的早期评估。
特性
- 与 Windows、Linux、MacOS 和 RTOS 等操作系统兼容
- 可针对 CAN 总线和 I2C 来定制接口
工业毫米波雷达传感器
照片提供方为 Millilab Co., Ltd.
立即订购并开发
评估板
TP201-AS01-Algorithm — 用于算法开发的 MLAB TP201-AS01 SDK
TP201-AS01-Algorithm — 用于算法开发的 MLAB TP201-AS01 SDK
评估板
TP201-AS01-EVK — 用于产品评估 MLAB TP201-AS01 评估套件
TP201-AS01-EVK — 用于产品评估 MLAB TP201-AS01 评估套件
评估板
TP201-AS01-Turnkey — 用于大规模生产的 MLAB TP201-AS01 即用型解决方案
TP201-AS01-Turnkey — 用于大规模生产的 MLAB TP201-AS01 即用型解决方案
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。