MCU-MOTOR-CONTROL-GUI
使用 TI 微控制器进行电机配置和调优的图形工具
MCU-MOTOR-CONTROL-GUI
概述
MCU 电机控制 GUI 是一个工具集合,支持新用户快速评估我们的电机控制解决方案并实现和配置自己的电机。
MCU 电机控制 GUI 可对大量不同的 TI MCU 和参考设计进行简单快速的评估。此单个 GUI 工具利用 MCU Signal Sight、我们的虚拟示波器和 SysConfig 等多个独立工具,有助于配置、生成代码、调试和调优各种电机控制应用程序。无需额外的软件产品即可定制系统解决方案。
特性
- 电机快速旋转 - 使用 GUI 只需几步即可设置和旋转电机
- 高级电机设置 - 输入启动参数以实现所需的电机性能
- 用于调优和优化的虚拟示波器
- 用于高级系统设置的系统配置器 (SysConfig)
- 代码生成并刷写到目标中
MCU Signal Sight
下载
评估模块 (EVM) 用 GUI
MCU-MOTOR-CONTROL-GUI — Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
开发套件
评估板
MCU-MOTOR-CONTROL-GUI — Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.
硬件开发
参考设计
开发套件
评估板
文档
V 1.01.00.00 Release Notes for MCU-MOTOR-CONTROL-GUI
Manifest for MCU-MOTOR-CONTROL-GUI
发布信息
Release of MCU MOTOR CONTROL GUI to ti.com
Supported Devices: F280013x
Supported Reference Designs: TIDM-02010, TIDA-010265
Supported Boards: TIEVM-MTR-HVINV
新增功能
- Redesigned home page with one-click continue
- Improved communication bandwidth with C2000 real-time MCU
- Added support for InstaSPIN motor parameter identification routine for easy motor setup
- Added support for new board: TIEVM-MTR-HVINV (TIDA-010265)