MCT8314ZEVM

MCT8314Z 评估模块

MCT8314ZEVM

立即订购

概述

MCT8314Z 评估模块 (EVM) 可供用户评估 MCT8314Z 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 使用 UART 通信和板载电位器提供控制信号和可变占空比,用于 MCT8314Z 的 PWM 输入。该 MCU 还可以为 MCT8314Z 器件的 SPI 型号提供 SPI 通信。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻器、连接器和测试点可协助评估 MCT8314Z 器件的许多功能并实现可配置的器件特定设置。

特性
  • 4.5V 至 35V 工作电压,1.5A 峰值电流驱动
  • 集成 MOSFET 的导通状态电阻为 575mΩ
  • 集成了三个用于转子位置检测的模拟霍尔比较器,以实现含传感器梯形 BLDC 电机控制
  • 模拟或数字霍尔传感器兼容性
  • 板载 MSP430 可连接 GUI

  • Micro-USB 电缆

集成控制 BLDC 驱动器
MCT8314Z 40V 最大电压、1.5A 峰值电流、带传感器梯形控制的三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MCT8314ZEVM — MCT8314Z evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW — MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI

支持的产品和硬件
下载

MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 28 十一月 2023
download MCT8314ZEVM_MSP430FR2355_Firmware.zip  — 1510 K

校验和
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MCT8314Z 40V 最大电压、1.5A 峰值电流、带传感器梯形控制的三相 BLDC 电机驱动器
硬件开发
评估板
MCT8314ZEVM MCT8314Z 评估模块

发布信息

Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8314ZEVM for compatability with the MCT8314Z GUI.

评估模块 (EVM) 用 GUI

MCT8314Z-GUI — GUI for the MCT8314ZEVM

支持的产品和硬件
下载选项

MCT8314Z-GUI GUI for the MCT8314ZEVM

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 28 十一月 2023
download MCT8314Z_GUI - Windows  — 0 K

校验和
download MCT8314Z_GUI - Mac  — 0 K

校验和
download MCT8314Z_GUI - Linux  — 0 K

校验和
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MCT8314Z 40V 最大电压、1.5A 峰值电流、带传感器梯形控制的三相 BLDC 电机驱动器
硬件开发
评估板
MCT8314ZEVM MCT8314Z 评估模块

发布信息

MCT8314Z GUI (Compatible with RTM MCT8314Z)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 MCT8314Z 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 12日
证书 MCT8314ZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频