MCF8315RRYEVM
MCF8315 采用 32 引脚 WQFN (RRY) 封装的评估模块
MCF8315RRYEVM
概述
借助 MCF8315 评估模块 (EVM),用户可以评估采用 32 引脚 WQFN (RRY) 封装的 MCF8315 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号,然后发送到 MCF8315 器件。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8315 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。
特性
- 用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件
- MCU 到 MCx 分流跳线接头通过可拆卸分流器来断开进入电机驱动器 IC 的主信号与 MCU 的连接
- 如果用户想要通过外部 MCU 控制 MCF8315 IC,或使用 EVM MCU 控制外部 MCF8315 IC,则可以拆下分流器
集成控制 BLDC 驱动器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | MCF8315 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-8-20 |
| 证书 | MCF8315RRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-8-7 |