LVDS83BTSSOPEVM

LVDS83BT 10 -135MHz 28位 LVDS 发送器/串行器评估模块

LVDS83BTSSOPEVM

立即订购

概述

SN75LVDS83B 发送器在单个集成电路中包含 4 个 7 位并行负载串行输出移位寄存器、1 个 7X 时钟合成器以及 5 个低电压差分信号 (LVDS) 线路驱动器。借助这些功能,可通过 5 个平衡对导体同步发送 28 位单端 LVTTL 数据,以便 SN75LVDS82 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板等兼容接收器接收这些数据。此 EVM 也适用于评估 SN65LVDS93A 和 SN65LVDS93A-Q1 系列器件。

特性
  • 即插即用设计
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
  • 通过接头访问 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置
FPD-Link 串行器/解串器
SN65LVDS93A-Q1 10MHz – 135MHz 28 位平板显示器链路 LVDS 串行解串器发送器 SN65LVDS93B-Q1 10MHz - 85MHz 汽车类 28 位平板显示器链路 LVDS

 

其他接口
SN65LVDS93A 10MHz - 135MHz LVDS 串行器/解串器变送器 SN65LVDS93B 10MHz 至 85MHz LVDS 串行器/解串器发送器 SN75LVDS83B 10MHz 至 135MHz、28 位 LVDS 变送器/串行器与 FlatLink™ 集成电路
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10-135MHz 28 位 LVDS 变送器/串行器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LVDS83BTSSOPEVM LVDS83BT 10-135MHz 28 位 LVDS 变送器/串行器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LVDS83BTSSOPEVM User's Guide 2017-10-13
证书 LVDS83BTSSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持