LV24EVK01

LV24EVK01 评估板

LV24EVK01

立即订购

概述

The LV24EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS92LV2421 and DS92LV2422 Channel Link II Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LV2421 serializer board accepts LVCMOS input signals and provides a single serialized Channel Link II CML data pair as an output. The DS92LV2422 deserializer board accepts the CML serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as de-emphasis, equalization, SSCG and backward compatibility. An I2C interface provides an alternative method to configure features of the serializer and deserializer.

其他接口
DS92LV2421 10MHz 至 75MHz 24 位色彩 Channel-Link II 串行器 DS92LV2422 10MHz 至 75MHz 24 位 Channel-Link II 解串器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LV24EVK01/NOPB LV24EVK01 Evaluation Kit

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LV24EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des Evaluation Kit User Guide 2012-1-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持