LP87725Q1EVM

LP87725-Q1 评估模块

LP87725Q1EVM

立即订购

概述

LP87725-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 LDO 稳压器以及一个负载开关。LDO 由外部供电,用于以太网器件内核电源。负载开关用于在传感器睡眠模式期间切断 3.3V IO 电源。该器件由 I²C 串行接口和使能信号进行控制。

特性
  • LP87725-Q1 器件特性和性能评估
  • 板载宽 VIN 前置稳压器,可通过 12V 电池电源为 PMIC 提供 3.3V 输入
  • 板载微控制器,用于与器件 GUI 通信并评估器件安全特性(如 Q&A 看门狗)

  • USB A 公型转 USB C 公型线缆

多通道 IC (PMIC)
LP87725-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有 3 个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和负载开关的汽车级 PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP87725Q1EVM LP87725-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP87725Q1EVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-25
证书 LP87725Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持